ST 2,5-4L/2P - Bloc de jonction à plusieurs étages
3042007

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Repérage possible sur chaque borne
Pas de 5,2 mm seulement
Quatre niveaux de traversée