UK 6 N OG
-
Blocs de jonction simple
3003305
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Largeur de couvercle | 1,8 mm |
Couleur | orange (RAL 2003) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3003305 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1211 |
Product key | BE1211 |
GTIN | 4017918240417 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,01 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,184 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
ISSBI 10- 8 - Pont 0301534
-
FBI 2- 8 - Pont de jonction 0200020
-
FBI 3- 8 - Pont de jonction 0200059
-
FBI 4- 8 - Pont de jonction 0200046
-
FBI 10- 8 - Pont de jonction 0203263
-
FBI 10- 8-EX - Pont de jonction 0711700
-
FB 2- 8-EX - Pont de jonction 3029224
-
FB 4- 8 - Pont de jonction 0202183
-
FB 10- 8 - Pont de jonction 0202170
-
FB 10- 8-EX - Pont de jonction 3003185
-
EB 2- 8 - Pont d'insertion 0202154
-
EB 3- 8 - Pont d'insertion 0202141
-
EB 4- 8 - Pont d'insertion 0202142
-
EB 10- 8 - Pont d'insertion 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Pont d'insertion 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Pont d'insertion 3072341
-
D-UK 4/10 - Flasque d'extrémité 3003020
-
WS 5- 8 - Etiquette d'avertissement 1004416
-
WS 4- 8 - Etiquette d'avertissement 1004212
-
WS 3- 8 - Etiquette d'avertissement 1004128
-
EA 5-WS - Cache 1024085
-
EA 5 - Cache 1024014
-
KSS 8 - Fiches de court-circuitage 0311540
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
ATP-UK - Séparateur 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007235
-
IS-K 10 - Barrette d'isolation 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
D-UK 4/10 BU - Flasque d'extrémité 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
PS-MT - Fiche de test 0311647
-
PS-IH WH - Manchon isolant 0311566
-
PS-IH RD - Manchon isolant 0311579
-
PS-IH BU - Manchon isolant 0311582
-
PS-IH YE - Manchon isolant 0311595
-
PS-IH GN - Manchon isolant 0311605
-
PS-IH GY - Manchon isolant 0311621
-
PS-IH BK - Manchon isolant 0311634
-
PS-IH VT - Manchon isolant 0311618
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Bornier de test 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Bornier de test 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Bornier de test 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Bornier de test 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Bornier de test 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Bornier de test 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Bornier de test 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Bornier de test 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Bornier de test 0303406
-
PSB 4/7/6 - Bornier de test 0303299
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange