STME 6 - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3035700

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Utilisation aisée
Six orifices fonctionnels
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales