UKH 240-F 1500V BU - Bloc de jonction de puissance
3247457

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 415 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm2, section : 70 mm2 - 240 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles