LLH 25/ 3-H-13,0-B - Bloc de jonction de condensateur
1709113

Bloc de jonction de condensateur, intensité nominale: 90 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 25 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: LLH 25/..-H, pas: 13 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-Lock, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Version bloc à enfichage direct pour le raccordement aisé sur les condensateurs
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie