CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63028_M1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Identifiant de lhomologation: LR21234196TANK
Identifiant de lhomologation: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40009034Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ABS
Identifiant de lhomologation: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |