QTTCB 1,5 - Bloc de jonction à deux niveaux
3205116

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction pour conducteur de protection de même forme disponible
Testé pour applications ferroviaires