Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UT 4-MT RD - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046279

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles