QTC 1,5-MT BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3205213

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Testé pour applications ferroviaires