FP 1,27/ 68-FWL-10/.../...
-
Barrette SMD préparée
1010253
Barrette SMD pré-connectorisée, courant de référence: 1,2 A, longueur de câble: Indication au choix (0,05 ... 0,95 m), Type de câble:Câble plat, Câble plat. Vous trouverez des échantillons préconfectionnés à l'onglet « Accessoires ».
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Barrette SMD pré-connectorisée |
Gamme de produits | FR 1,27/...-Cabling |
Nombre de pôles | 68 |
Pas | 1,27 mm |
Nombre de rangées | 2 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 1,2 A CEI 60512-5-2:2002-02 (à 20 °C 50 pôles) |
Résistance de contact | 10 mΩ |
Tension d'essai | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Remarque relative à l'application | Tenir compte du conseil d'utilisation pour le propre confectionnement dans la zone de téléchargement. |
Remarque sur la documentation | Les documents actuels tels que les modèles 3D, les croquis de familles de produits, les fiches techniques ou les croquis d'emballage sont à disposition dans le centre de téléchargement. |
Information pour le fonctionnement | La tension admissible en service est déterminée en fonction de l'application en tenant compte des distances dans l'air et lignes de fuite dans le cadre des exigences d'isolation selon la norme CEI 60664-1. |
Pas | 1,27 mm |
Application | |
Désaxage | ± 0,7 mm dans l'axe longitudinal et transversal |
Tolérance angulaire | ± 4 ° dans l'axe longitudinal |
± 2 ° dans l'axe transversal |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 500 |
Force d'enfichage par pôle env. | 0,5 N |
Force de retrait par pôle env. | 0,5 N |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | CEI 60512-5-2:2002-02 |
Nombre de pôles testé | 50 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | CEI 60512-3-1:2002-02 |
Résistance d'isolement pôles voisins | ≥ 10 GΩ |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6:2007-12 |
Fréquence | 10 - 2000 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | CEI 60512-9-1:2010-03 (Selon) |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 0,8 kV |
Résistance de passage R1 | 10 mΩ |
Résistance de passage R2 | 10 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 500 |
Résistance d'isolement pôles voisins | ≥ 10 GΩ |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | CEI 60512-11-7:2003-05 |
Sensibilité à la corrosion | Méthode 1, 10 jours |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 500 V AC |
Chocs | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-27:2008-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 50g |
Durée des chocs | 11 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 125 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Raccordement 1 | |
Matériau isolant | LCP |
IRC selon CEI 60112 | 175 |
Longueur du câble | Indication au choix (0,05 ... 0,95 m) |
Câble plat [PVC] | |
Remarque | Fil codé : rouge |
Style UL AWM | 2678 |
Blindé | non |
Type | Câble plat [PVC] |
Structure du conducteur | 68 x 7 x 0,102 mm |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 30 |
Section de câble | 0,06 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,66 mm |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Pas | 0,635 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 354 Ω/m |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension d'essai fil/fil | 1500 V |
Résistance à la propagation des flammes | UL VW-1 |
Température ambiante (pose souple) | -10 °C ... 105 °C |
Température ambiante (montage) | -30 °C ... 105 °C |
Référence | 1010253 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 500 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AAXPAA |
Product key | AAXPAA |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts et à haute polarité pour une conception qui fait gagner de la place
Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange