IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - Appareil E/S décentralisé
2734905

Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; technique FO avec 2 MBaud, huit entrées (24 VCC), cinq sorties de relais (12 VCA à 440 VCA, max 2 A), raccordement capteur via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Connecteurs mâles M12 pour entrées numériques
Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS avec fibre optique et tension d'alimentation
Connecteurs mâles MINICONNEC pour sorties de relais
Fonctions de diagnostic complètes
Boîtier métallique robuste