Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL E IOL RTD4 M12 3M - Module de température
1293247

Axioline E, Appareil de saisie de la température, Entrées analogiques: 4, connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type A
Spécification IO-Link V1.1.3
4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température résistives (RTD)
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67/69