TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT - Alimentation
1738960

Alimentation à découpage primaire, TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 52,08 A, réglable de 45 V DC ... 55 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Densité de puissance et efficacité élevées avec forme de construction compacte
Utilisable individuellement grâce à des variantes flexibles de montage mural
Robuste et fiable grâce aux fonctions de protection intégrées
Augmentation sans problème de la puissance grâce au montage en parallèle avec diode à joint torique intégrée
Diagnostic intelligent grâce à une surveillance complète par signalisation LED, interface de bus CAN et rappel EOL (end-of-life, fin de vie)