VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7
-
Adaptateur frontal
2904703
VIP-Power Cabling, adaptateur frontal universel pour la connexion à tous les modules E/S courants à 40 pôles, SIMATIC S7-300, via quatre conducteurs disposant chacun d'un connecteur COMBI à 10 pôles, cote du pas : 5,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par fil unique, 40 °C) | ≤ 6 A |
Courant (par fil unique, 60 °C) | ≤ 4 A |
Courant (Courant total par câble, 40 °C) | ≤ 20 A |
Courant (Courant total par câble, 60 °C) | ≤ 16 A |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Remarque | Enfichable sur les ensembles d'E/S 40 pôles |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de pôles | 10 |
Pas | 5,2 mm |
Câble | |
Longueur | 1 m |
Nombre de pôles | 10 |
Blindé | non |
Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
Structure du conducteur ligne de signal | 16x 1,80 mm |
AWG ligne de signaux | 21 |
Section de câble | 10x 0,5 mm² |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Résistance de la ligne | ≤ 40 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | UL VW-1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
CEI 60664 |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2904703 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK232S |
Product key | DK232S |
GTIN | 4046356882507 |
Poids par pièce (emballage compris) | 845,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 845,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
UT 2,5/1P BU - Blocs de jonction simple 3045020
-
PT 2,5/1P - Blocs de jonction simple 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Blocs de jonction simple 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Blocs de jonction simple 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Blocs de jonction simple 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Blocs de jonction simple 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Blocs de jonction simple 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Blocs de jonction simple 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Blocs de jonction simple 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Bloc de jonction de sectionnement 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Blocs de jonction simple 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Blocs de jonction simple 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Bloc de jonction à deux niveaux 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Bloc de jonction à deux niveaux 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Bloc de jonction à deux niveaux 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Bloc de jonction à deux niveaux 3210884
-
STTB 2,5/2P - Bloc de jonction à deux niveaux 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Bloc de jonction à deux niveaux 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Bloc de jonction à deux niveaux 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Bloc de jonction à deux niveaux 3050206
-
ST 2,5/2P - Blocs de jonction simple 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Blocs de jonction simple 3042094
-
SC 2,5/10 - Couplage COMBI 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Embase de circuit imprimé 1980569
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange