FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M
-
Adaptateur
2910093
Adaptateur de migration pour l'implémentation de PLC-5 (1771-WH) Allen Bradley sur connecteur frontal Siemens SIMATIC® S7-1500. Implémentation 1771-OBD / 1771-OBDS / 1771-OAD / 1771-OMD sur 6ES7 522-5EH00-0AB0
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | 264 V AC/DC |
Courant max. admissible | 2 A (par circuit) |
Courant total max. admissible | 42 A |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Tension d'isolement assignée | 280 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
1771-OAD | |
1771-OMD | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7522-5EH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
S7-1500 adaptateur | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Nombre de connexions | 1 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 101 mm |
Hauteur | 227 mm |
Profondeur | 68,78 mm |
Câble | |
Longueur | 0,5 m |
Nombre de pôles | 21 |
Blindé | non |
Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
AWG ligne de signaux | 21 |
Section de câble | 21x 0,5 mm² |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | bleu |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | UL VW-1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL Listed UL 61010-2-201 |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2910093 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK233R |
Product key | DK233R |
GTIN | 4055626426761 |
Poids par pièce (emballage compris) | 560 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 560 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4ba72126-e886-45ec-87a3-21642f0e0391 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange