Une communication constante existe avec le QUINT UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Il est possible de procéder à une installation rapide grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil au cours du fonctionnement. Les modules de batterie pour QUINT UPS, avec IQ Technology, arrivent entièrement chargés à notre entrepôt.
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
-
Module de batterie
1348516
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BVABS
Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20220210DNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-124876-M1-ULcULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827Produits compatibles
Avantages
Durées de sauvegarde maximales
Comprend 2 blocs de batteries de 12 V et une unité de surveillance électronique
Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)