Nouvelles E/S pour l'installation sur le terrain

Nouvelles E/S pour l'installation sur le terrain

Nouvelle génération Axioline E

Avec la nouvelle génération du système E/S AXIOLINE, Phoenix Contact complète sa gamme de systèmes E/S pour l'automatisation sans armoire. Les appareils sont adaptés aux besoins actuels et futurs de l'installation sur le terrain.

Avec les indices de protection élevés IP65/67 et un boîtier en zinc coulé sous pression, les modules E/S se prêtent à une utilisation directe dans une machine dans des conditions ambiantes difficiles.

L'entrée de gamme comprend des périphériques numériques d'entrée et de sortie et un maître IO-Link en tant qu'équipement PROFINET. Tous les modules disposent de connecteurs M12 à détrompage L pour l'alimentation 2 x 16 A.

En complément des maîtres IO-Link PROFINET, l'entrée de gamme comprend un nouveau boîtier E/S IO-Link avec huit entrées et sorties TOR. Tous les appareils de la nouvelle génération permettent un câblage flexible sur le terrain avec des connecteurs à vis M12 éprouvés ou la nouvelle technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull.