Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Surveillance modulaire des installations pour l'énergie éolienne Donnez à votre installation d'énergie éolienne sa véritable dimension, faites passer la surveillance de l'état au niveau supérieur et augmentez ainsi son efficacité.

Installation d'énergie éolienne surdimensionnée vue du ciel sur la côte

Défi


Installation d'énergie éolienne vue d'en bas

Les installations d'énergie éolienne sont devenues une source d'énergie élémentaire de notre époque. Elles constituent désormais un pilier de l'alimentation électrique dans de nombreux pays. Pour garantir durablement un réseau stable, il est nécessaire de réguler et de surveiller les installations de manière optimale à tout moment. Une solution de surveillance adaptée n'est pas seulement importante pour un fonctionnement sûr, elle permet également de maximiser le rendement de votre installation.

Solution


Installation d'énergie éolienne vue d'en haut dans le désert

L'efficacité redimensionnée

Les solutions de surveillance globales de Phoenix Contact vous permettent d'atteindre une production d'énergie annuelle optimale et de prolonger la durée de vie de vos installations pour un fonctionnement durable dans toute la mesure du possible.
Nous vous conseillerons volontiers et trouverons ensemble la solution optimale pour la surveillance de l'état de vos installations d'énergie éolienne.

Installation d'énergie éolienne devant des nuages sombres avec quatre insertions numériques des solutions individuelles

Surveillance des pales de rotor

Avec des diamètres de rotor de plus en plus grands, la surveillance de l'état des pales de rotor est devenue une tâche délicate. Une surveillance adaptée permet d'augmenter l'efficacité des installations et de détecter les fonctions de sécurité importantes afin de protéger les installations d'énergie éolienne des dommages. Les pales de rotor sont soumises à des conditions et sollicitations extrêmes. Les exigences en matière de surveillance augmentent avec la longueur des pales de rotor. Avec Blade Intelligence, le système de surveillance modulaire des pales de rotor, Phoenix Contact propose une solution globale pour augmenter l'efficacité de votre installation d'énergie éolienne.

Informez-vous sur les solutions individuelles de la surveillance des pales de rotor modulaire :

Fonctionnement optimisé de l'installation grâce à une adaptation simple et individuelle

Configuration du système modulaire de l'éolienne
Des capteurs robustes pour les éoliennes
Logiciel Blade Intelligence
Personnel de service en conversation
Configuration du système modulaire de l'éolienne

La conception modulaire des solutions de surveillance permet de combiner individuellement les systèmes individuels, en fonction des exigences. Des capteurs spécialement conçus pour l'utilisation dans l'énergie éolienne fournissent toutes les données nécessaires au traitement dans une unité d'évaluation commune. Une extension est possible à tout moment. Les nouvelles technologies et les capteurs sans fil permettent une gestion durable et efficace de l'entretien dans les nouvelles installations, mais aussi, en même temps, un rétrofit efficace des turbines existantes.

En savoir plus sur les composants de notre solution Blade Intelligence
Des capteurs robustes pour les éoliennes

Nos capteurs, spécialement conçus pour les installations d'énergie éolienne, sont extrêmement robustes. Même dans des conditions défavorables, les capteurs fournissent toujours à l'automate connecté les données nécessaires à un fonctionnement efficace et sûr. Ils sont bien protégés de manière optimale contre les influences extérieures et sont conçus pour la durée de vie de l'installation. Les signaux des capteurs raccordés sont saisis par l'automate, traités et transmis en fonction de l'application.

En savoir plus sur les composants de notre solution Blade Intelligence
Logiciel Blade Intelligence

Le logiciel Blade Intelligence a été spécialement conçu pour être utilisé dans les installations d'énergie éolienne, en mettant l'accent sur une configuration simple et une utilisation conviviale pendant le fonctionnement. Grâce à sa structure modulaire, le logiciel peut être facilement adapté en cas d'extension du système. Ainsi, l'interface utilisateur reste toujours la même pour les clients, quelle que soit la configuration individuelle du système.

En savoir plus sur le logiciel de notre solution Blade Intelligence
Personnel de service en conversation

Les solutions sont directement intégrées dans la conception électrique ou ajoutées aux installations existantes. Les deux options sont possibles. La variante de rétrofit se compose d'une armoire électrique entièrement configurée qui est montée dans le moyeu et intégrée dans l'automate existant via les interfaces disponibles. En option, les données sont transmises directement à l'exploitant via le modem. Dans les nouvelles constructions, le matériel nécessaire, comme l'automate et les modules E/S, est directement intégré dans les armoires électriques Pitch.

En savoir plus sur les composants de notre solution Blade Intelligence
Installation d'énergie éolienne devant un paysage gelé

Solution de détection du gel

Dans certaines conditions climatiques, du gel se forme sur les pales de rotor, ce qui peut entraîner des dommages et des risques pour l'environnement. Les directives officielles exigent donc l'arrêt de l'installation d'énergie éolienne en cas de givrage. Une détection du gel fiable permet de minimiser les temps d'arrêt. Une méthode éprouvée consiste à mesurer le comportement vibratoire des pales de rotor. Notre système de détection de gel est certifié DNV-GL. Le système décide si l'installation doit continuer à fonctionner ou être arrêtée. Le système détecte l'absence de gel à l'arrêt, ce qui permet à l'installation de redémarrer automatiquement. L'unité d'évaluation est disponible en tant que solution pour armoire électrique ou système intégrable.

Partie supérieure d'une installation d'énergie éolienne devant des nuages sombres

Solution de mesure de la charge

Les pales de rotor sont des composants névralgiques d'une installation d'énergie éolienne. Elles sont soumises à des forces dynamiques importantes qui peuvent provoquer des dommages structurels. La surveillance continue des charges et des vibrations permet de détecter et d'éliminer les dommages à un stade précoce. Notre système mesure le comportement en charge et les moments de flexion à l'aide de jauges de contrainte à la base de la pale. Les données du système permettent une régulation optimisée en fonction de la charge, ce qui minimise la charge sur les pales. Les collectifs de charge permettent de détecter les changements dans la structure des pales de rotor tout au long de leur durée de vie. L'unité d'évaluation est disponible en tant que solution pour armoire électrique ou système intégrable.

Parc éolien offshore en mer avec nuages sombres et éclairs

Solution de mesure du courant de foudre

La foudre endommage les pales et provoque des pannes électroniques sur les installations d'énergie éolienne, qui ne sont souvent pas détectées immédiatement. C'est pourquoi les pales de rotor sont inspectées visuellement pour détecter les impacts de foudre. Notre système mesure et évalue les impacts de foudre sur les pales de rotor et combine les données avec les paramètres de fonctionnement de l'installation. Cela améliore la base de décision pour les travaux de maintenance préventive et donne des informations sur l'évolution des événements sur la pale. L'unité d'évaluation est disponible en tant que solution pour armoire électrique ou système intégrable.

Installation d'énergie éolienne avec focalisation sur la pale de rotor

Solution de surveillance de structure

Les charges dynamiques extrêmes provoquent de petits dommages qui, dans les cas extrêmes, peuvent entraîner la destruction de la pale de rotor ou de l'installation d'énergie éolienne dans son ensemble. Une détection et une réparation précoces des dommages permettent d'éviter les pannes. Notre solution surveille en permanence l'intégrité structurelle des pales de rotor. Le système apprend le comportement normal des pales au cours d'une phase d'apprentissage. À l'avenir, le système de surveillance de structure détectera les anomalies à un stade précoce. Un système d'alarme éprouvé informe l'exploitant lorsqu'une action est nécessaire, ce qui permet d'éviter des réparations importantes et des dommages consécutifs. L'unité d'évaluation est disponible en tant que solution pour armoire électrique ou système intégrable.

Avantages

  • Augmentation du rendement grâce à une disponibilité maximale des installations d'énergie éolienne avec des composants robustes, même dans des conditions extrêmes
  • Installation facile dans les systèmes existants grâce à des interfaces ouvertes
  • Optimisation des interventions et des coûts de maintenance grâce à une détection précoce des dommages
  • Maintenance simplifiée grâce à l'accès à distance à la configuration

Contact

Photo de groupe des experts en énergie éolienne
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche vers une alimentation électrique durable.

Produits


Une personne utilise une tablette devant l'armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.