Technologie PLC-INTERFACE Un coup d'œil dans les coulisses.
Avec les relais PLC-INTERFACE, vous commutez de manière sûre et fiable
La gamme de produits PLC-INTERFACE comprend plus de 700 articles différents et entièrement automatisés, qui répondent aux exigences de chaque application.
Pour une flexibilité maximale, les relais PLC-INTERFACE sont disponibles au choix avec une technologie de raccordement vissé ou Push-in. Choisissez entre les relais électromécaniques enfichables et les relais à semi-conducteurs. Lors de la sélection, tant les caractéristiques extérieures sont déterminantes pour le cas concret que le cœur des produits :
ce noyau est constitué d'un Lead Frame robuste en cuivre, qui garantit toujours des connexions fiables et une répartition idéale de la chaleur dans le boîtier. De plus, des variantes avec circuit imprimé sont disponibles.
Avec les relais de Phoenix Contact, vous misez sur la technologie la plus récente et la plus innovante, pour une large gamme de produits standard et spécifiques à chaque application.
Comment sont conçus nos relais - un coup d'œil dans les coulisses
Technologie Lead Frame
Commutation fiable des signaux - dans les espaces très restreints
La technologie Lead Frame de la gamme de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux. De plus, des relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont utilisés. Cette combinaison fait ses preuves jour après jour avec des millions de cycles. En 1997, Phoenix Contact a posé un jalon dans la technique des relais : la technologie Lead Frame a été intégrée pour la première fois dans des modules à relais d'une largeur de 6,2 mm.
Avantages
- Résistance accrue aux vibrations grâce aux composants électroniques pressés
- Échauffement ponctuel réduit et durée de vie en service prolongée des composants électroniques grâce à une gestion thermique optimisée
- Une technologie éprouvée pour des modules à relais ultracompacts
- Construction durable grâce à des éléments de construction bien séparables et des relais enfichables
- Câblage simple avec la technologie de raccordement Push-in et vissé
Un aperçu de la production entièrement automatisée
Des relais produits de manière entièrement automatique et dotés d'un grand savoir-faire en matière de fabrication vous aident de manière fiable, efficace et durable dans le fonctionnement de vos installations et applications.
Des pièces en plastique sont fabriquées à partir de granulés, des pistes conductrices sont pliées et découpées à partir de plaques métalliques brutes. Les circuits imprimés sont mis en forme, équipés et soudés. Les composants électroniques sont acheminés vers les installations aux bons endroits du processus avant d'atteindre leur destination définie.