TP 3120W - Écran tactile
2400457

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Alarmes avec signal sonore grâce au buzzer intégré (85 dB)
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Adressage IP facile et surveillance des raccordements actifs grâce au PROFINET-Device selon la classe de conformité B
Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 39,05 cm (15,4")
Possibilités de communication variées grâce à différents pilotes, également avec des systèmes tiers
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service