FL SWITCH SFNB 5TX - Industrial Ethernet Switch
2891001
N° ELDAS®: 967003329

Switch Ethernet, 5 ports TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction auto-crossing

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.