FL SWITCH SFN 8TX - Industrial Ethernet Switch
2891929
N° ELDAS®: 967003249

Switch Ethernet, 8 ports TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission de 10/100 Mbits/s (RJ45), fonction auto-crossing

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.