FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444
N° ELDAS®: 967003219

Switch Ethernet, cinq ports TP-RJ45 avec 10/100/1000 MBit/s sur tous les ports, détection automatique du débit de transmission de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), fonction autocrossing et QoS.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 10 240 octets/frame)
Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.