FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
Le switch Ethernet administrable monté en rack répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Il est équipé de 8 ports RJ45 pour 10/100 MBit/s, de 16 ports en fibre optique ST-MM pour 100 MBit/s et de 4 ports combinés Gigabit (raccordement RJ45 10/100/1000 MBit/s ; le raccordement FO 1000 MBit/s requiert le module SFP 1000 MBit/s).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
IEEE 1613
Structure réseau selon CEI 61850