FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031

Commutateur Ethernet administrable avec huit ports RJ45 pour 10/100 Mbits/s et une température de service de -10 °C à +60 °C

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Modèles disponibles pour des températures ambiantes de -40 à 75 °C et de -10 à 60 °C
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
Options de sécurité pour verrouillage du câble
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.