FL SWITCH 1105N - Industrial Ethernet Switch
1085254
N° ELDAS®: 967003259

Prépare aux exigences du CRA

Switch Ethernet étroit, cinq ports RJ45 avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Voyants de diagnostic local à LED
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.