OCS MOUNT 1816 SET - Support mural
1562133

Plaque de fixation, jeu 2 pièces avec vis pour taille de boîtier 18" x 16", Matériau : PC, Coloris : gris clair

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes