Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires se composent des éléments suivants : - Organe de commande PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Support de module PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contacteur sécurisé PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Il est possible de combiner d'autres contacteurs si nécessaire.
PSR-ESS-ACC-CB1-C5
-
Support de module
1221745
Support de module pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, raccorde le bloc de contact à l'organe de commande par une fermeture à baïonnette, adapté à 5 éléments
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Functional Safety
Identifiant de lhomologation: B 029429 0031 Rev01Produits compatibles
Avantages
Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
La fermeture à baïonnette permet un raccordement sans outil à l'organe de commande