ABN 2/SS - Support
0404460
N° ELDAS®: 158943835

Support isolant double, utilisable au choix pour la barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, hauteur à l'état fermé : 39 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles