PHT22-S32 - Sélecteur
1108231

Sélecteur, 22 mm, circulaire, 3 positions de commutation, retour automatique de la gauche au centre, auto-verrouillant à droite

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
3 positions (45°/0°/45°) – rappel à gauche & encliquetage à droite
Positions de commutation clairement définies pour une utilisation sûre
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22