REL-MR-110DC/21HC/MS - Relais individuels
1012737

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 110 V DC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Avec relais à actionnement manuel paramétrable
LED d'état intégrée
Courant de commutation jusqu'à 16 A
Affichage mécanique de position
Types DC avec diode de roue libre intégrée