PS-UKK 3
-
Fiche de test
3000638
Fiche de test, nombre de pôles: 10, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le point test se connecte en toute sécurité à la ligne de pontage et à toutes les alvéoles pour fiche test de 2,3 mm ou 4 mm de diamètre
Le point test modulaire PS‑...2,3MM permet de mettre en place des adaptateurs d'essai individuels