PS-7,5/2,3MM RD
-
Fiche de test
3038749
N° ELDAS®:
158945375
N° ELDAS®:
158945375
Fiche de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le point test se connecte en toute sécurité à la ligne de pontage et à toutes les alvéoles pour fiche test de 2,3 mm ou 4 mm de diamètre
Le point test modulaire PS‑...2,3MM permet de mettre en place des adaptateurs d'essai individuels
Les points test sont enfichés dans l'orifice fonctionnel des bloc de jonction du système CLIPLINE complete ou dans les emplacements prévus à cet effet
Boîtier pour points-test pour une mise en place personnalisée