MICROFOX-EO_DB - Pince coupante frontale
1212795

Pince coupante frontale électronique, inclinée à 20°, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité