Le Designline PPC15M 2000 est un PC industriel à montage VESA avec indice de protection IP65 et écran tactile DEL 15". Equipé d'un Intel® Celeron® 2980U. Son design sans ventilateur et le montage VESA souple font du Designline PPC15M 2000 un produit pouvant être utilisé dans d'innombrables applications. Un port COM configurable permet de le raccorder à des appareils sériels plus anciens. Le Designline PPC15M 2000 est moderne, ergonomique et robuste ; c'est exactement ce que l'on attend d'un PC industriel.
DL PPC15M 2000
-
Panel PC
1107937
PC industriel sans ventilateur à montage VESA, d'indice de protection IP65, moniteur à cristaux liquides 15 pouces à rétroéclairage DEL et écran tactile multipoint capacitif. Intel® Celeron® 2980U et possibilité de configuration pour la mémoire vive, la mémoire de masse et le système d'exploitation.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection intégrale IP65
Forme moderne et ergonomique
Ecran tactile multipoints
Moniteur à écran large
Intel® HD Graphique
Montage VESA
Configurable
Conception sans ventilateur
Rétroéclairage LED
Entretien facile
Processeur Intel® Celeron® 2980U
Plage de température étendue