BL2 PPC21.5 2101 - Panel PC
1099331

Panel PC industriel (PPC) sans ventilateur, mode de protection IP66, équipé d'un écran tactile capacitif projeté (PCAP) de 21,5 pouces, d'un processeur Intel® Pentium® N4200 Quad-Core à haut rendement énergétique, avec 4 Go de mémoire vive et d'un emplacement ouvert destiné à une mémoire de masse M.2 (la mémoire de masse et le système d'exploitation ne sont pas compris)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit