SYS-SET/ 4
-
Parafoudres combinés de type 1+2
1018365
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Gamme de produits | SEC Family |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 4 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 142,4 mm |
| Hauteur | 95,2 mm |
| Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 8 HP |
| Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
| Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,01 mA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 12,5 As |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 160 kJ/Ω |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 25 kA |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge | 12,5 As |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique | 160 kJ/Ω |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête limp | 25 kA |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), charge | 50 As |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), énergie spécifique | 2500 kJ/Ω |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), valeur de crête limp | 100 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 50 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 50 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (pour In) |
| Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (pour In) |
| Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (pour In) |
| Réponse au TOV pour UT (L-N) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 457 V AC (120 min / mode résistance) | |
| Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
| Caractéristiques techniques supplémentaires | |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 100 kA (AS/NZS 1768:2007) |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 700 V AC |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
| Protection de tension nominale VPR (L-L) | 2000 V |
| Protection de tension nominale (VPR L-N) | 1500 V |
| Protection de tension nominale VPR (L-G) | 1500 V |
| Protection de tension nominale VPR (N-G) | 1200 V |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Circuits de protection | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tension nominale | 240/415 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 50 A |
| Système de distribution d'énergie | Wye |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Type SPD | 2CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 40 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 3 ... 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1018365 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1175 |
| Product key | CL1175 |
| GTIN | 4055626503301 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 460 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 373,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363000 |
| Pays d'origine | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Fiche parafoudre type 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Fiche parafoudre type 1 2905473
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen