Les modules Inline dont la désignation comprend l'ajout « 2 MBD » fonctionnent à une vitesse de transmission de 2 Mbit/s. Ces modules ont été abandonnés ou ne font plus partie de la gamme. Si cette vitesse de transmission est indispensable, veuillez contacter votre représentant Phoenix Contact. Si vous pouvez travailler avec une vitesse de transmission de 500 kbit/s, choisissez à la place la variante correspondante dont la désignation ne contient pas « 2MBD ». Notez que seule l'utilisation d'une vitesse de transmission uniforme est possible dans une station en ligne.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Module spécial Inline
2819833
Régulateur Inline de température, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), à 8 entrées pour thermocouples, 8 sorties binaires, 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe, extensible jusqu'à 30 boucles de régulation, vitesse de transmission 2 Mbauds
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Vitesse maximale de transmission de 2 Mbit/s
Peut être étendu jusqu'à 30 boucles d'asservissement avec des bornes d'acquisition de température supplémentaires.
Le régulateur de température multicanal Inline est un esclave librement paramétrable pour le système d'installation Inline.