IB IL 24 DO 2-NPN - Module Inline
2740119

Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 2 sorties, 24 V DC, à commutation type NPN, raccordement à 2, 3 ou 4 fils

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
2 sorties TOR, commutation type npn
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 1 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges