Les modules multifonctions analogiques Inline Block IO peuvent être utilisés de façon universelle. Les quatre entrées offrent soit la saisie différentielle des signaux analogiques de courant ou de tension ou alors la possibilité de raccordement de résistances thermométriques (RTDs). En outre, les actionneurs de courant ou de tension peuvent être connectés au choix aux deux sorties. Tous les canaux sont équipés en outre de raccordements de blindage et réalisés avec une technique à 2, 3 ou 4 fils. Les signaux analogiques sont fournis avec une résolution de 16 bits.
Les connecteurs peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban éprouvé ZBFM 6...
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
Module E/S
2692076
Module d'entrées/de sorties analogiques Inline Block IO, Sercos III, entrées : 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., sorties : 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, raccordement à 2, 3, 4 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
4 entrées analogiques de signal différentiel blindées ou quatre entrées RTD universelles
4 plages de mesure de tension et 3 plages de mesures de courant
Temps de filtrage réglables
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Sorties protégées contre les courts-circuits
2 sorties de signal analogiques blindées avec 4 plages de tension et 3 plages de courant
Alimentation des capteurs avec protection intégrée par canal contre les courts-circuits et les surcharges