Comme leurs homologues numériques, les modules d'entrée analogiques présentent un indice de protection IP67, et ils sont conçus pour une utilisation directe sur la machine. Ils permettent d'intégrer dans l'INTERBUS presque tous les signaux analogiques standard utilisés dans la construction des machines.
Le module d'entrée analogique à deux canaux peut saisir des signaux de tension et de courant (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) et les traiter avec une résolution de 12 bits.
Un autre module est spécialement prévu pour saisir les températures. Il est possible d'y raccorder toutes les sondes thermométriques à résistance (RTD) et les thermocouples (TC) courants. Le module est également équipé deux canaux et présente une résolution de 16 bits.
Tous les codeurs analogiques sont connectés avec des connecteurs M12 disponibles dans le commerce. L'intégration des modules à la boucle 2 d'INTERBUS est réalisée au moyen de la technologie de raccordement rapide QUICKON.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
Module E/S
2731908
Module d'entrée analogique, 2 entrées analogiques, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP65/67