AXL DO 32/1-ME - Module E/S
2688174

Module de sortie TOR Axioline, 32 sorties, 24 V DC, 500 mA, mode de raccordement monofil (module électronique en remplacement de l'article 2688051 AXL DO 32/1)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

32 sorties tout-ou-rien
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
24 V DC, 500 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Temps de rafraîchissement < 150 µs