LDP-110DC
   - 
  Module enfichable
    
      2833673
      
      
    
  
      Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ± 20%
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
        Atténuation de la tension inverse inductive