Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DFLK-D37 SUB/S - Module interface
2280336

Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur mâle D-SUB miniature (37 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

9 pôles ... 50 pôles
50 pôles : pas de masse
9-˽...˽37 pôles : masse distincte
Selon CEI˽60807-2
Liaison 1:1
Raccordement vissé
D-SUB, filetage 4-40 UNC