Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NLC-COM-ENET-MB1 - Module de communication
2701124

Module de communication Ethernet. Permet le raccordement du contrôleur Nanoline à Ethernet, fonctionnement comme serveur TCP Modbus.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Tous les points d'E/S, mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et indicateurs de programme et de système peuvent être lus et écrits de façon décentralisée.
Un mot de passe peut commander l'accès : accès en lecture simple ou accès en lecture et écriture.
Une horloge de chien de garde surveille la communication et émet un message d'avertissement ou une erreur.
Possibilité de raccordement à un réseau Ethernet, afin de l'utiliser comme client TCP Modbus