SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage
1019443
N° ELDAS®: 158000065

Bloc de jonction de blindage, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage confortable d'une seule main
Raccordements de blindage pour diamètre de câble jusqu'à 20 mm
La technologie de ressort moderne protège contre les vibrations
Faible impédance de transmission grâce à la large surface de mise à la terre
Résistance élevée à la corrosion
Surface de repérage unique pour les marquages de câbles
Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.