UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L C - Module interface
2906192

Module VARIOFACE à 16 canaux prévu pour l'utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 & CX-TDI120.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Conçu pour le montage sur le côté gauche de l'armoire électrique
Montage sur rail DIN
Voyant LED fusible défectueux
Par canal, activer avec points de contrôle
Un fusible 800 mA enfichable par canal
Fournis avec des ponts enfichables 16 x 5,08 mm destinés à la configuration optionnelle par canal en tant que circuit de protection
Avec revêtement conforme de protection du composant