Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Module interface
2908889

Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en des plate-formes de commande modernes, entrée TOR, 32 canaux

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage dans une découpe d'un boîtier TDC3000 déjà en place
Compatible avec des connecteurs existants pour le câblage de terrain
Raccordement D-SUB, côté automate
Blocs de jonction pour alimentation en tension