RAD-NAM4-IFS - Module d'extension E/S
2316275

Radioline - Module d'extension d'E/S, module d'entrée numérique NAMUR à 4 canaux destiné à être utilisé dans les systèmes d'E/S Radioline et PROFIBUS PA MUX. Conforme aux exigences de la norme NAMU EN 60947-5-6 relative aux détecteurs de proximité et communique avec les têtes de station des systèmes Radioline et le FB-MUX/HS...PA via le connecteur monté sur le rail DIN. Ce module est doté d'une isolation galvanique canal à canal.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Avantages

Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
Mise en service simple par molette
Homologué pour l'utilisation en zone 2