RAD-AI4-U-IFS - Module d'extension E/S
2702290

Module d'extension E/S Radioline, 4 entrées de tension analogiques (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles

Avantages

Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Isolation galvanique canal à canal
Mise en service simple par molette